AGRU 72001025011 Bend 90 short spigot PP Pure grey 250X22.7 SDR11 ISO S-5
agru
PURAD
PP-Pure Piping System
Fittings
Powered by
CAD모델 선택
{agru/purad/pp_pure_piping_system/fittings/001.prj},{NB=AGRU_72001025011_Bend 90_short spigot_PP Pure grey_250X22.7 SDR11 ISO S-5 (architecture400)},{LODDEST=architecture},{LODLEVEL=400},{MN=72001025011},{M=72001025011},{BILDCODE=001},{WEIGHT=7.350},{DIMENSIONLANG=250X22.7 SDR11 ISO S-5},{DURCHMESSER=250},{EXT_BEZ_1=Bend 90°},{EXT_BEZ_2=short spigot},{MATERIAL=PP Pure grey},{HERSTELLV=injection moulded},{VERBINDUNG=Butt-welding},{DA=250.000},{S=22.700},{Z=290.000},{R=265.000},{X1=7},{XX=Bend 90}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 3
HELP_VARIABLE
Company
agru
Description
001 - Bend 90°
Bill of material
AGRU_72001025011_Bend 90_short spigot_PP Pure grey_250X22.7 SDR11 ISO S-5
LOD Destination
Architecture
Mechanical
Architecture
Mechanical
LOD Level
400
200
400
200
Article number
72001025011
72001025011
Article number
72001025011
72001025011
Image Code
001
Weight
7.350
7.350
kg
Dimension long
250X22.7 SDR11 ISO S-5
250X22.7 SDR11 ISO S-5
Dimension short
250
250
Description 1
Bend 90°
Description 2
short spigot
Material
PP Pure grey
Manufacturing process
injection moulded
Connection methode
Butt-welding
Outside diameter (DAOD)
250.000
250.000
mm
S
22.700
22.700
mm
Z
290.000
290.000
mm
R
265.000
265.000
미리보기
3D
치수도
2D
미리보기 업데이트
미리보기가 더 이상 부품 구성을 나타내지 않습니다..
새 미리보기를 생성해야합니다..
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성