AGRU 16342153211 Diaphragm Valve manually controlled PP natural 32X2.9 - SDR11 ISO S-5
agru
PURAD
Polypure Piping System
Valves
Powered by
CAD모델 선택
{agru/purad/polypure_piping_system/valves/342_15.prj},{NB=AGRU_16342153211_Diaphragm Valve_manually controlled_PP natural_32X2.9 - SDR11 ISO S-5 (architecture400)},{LODDEST=architecture},{LODLEVEL=400},{MN=16342153211},{M=16342153211},{BILDCODE=342.15},{WEIGHT=0.644},{DIMENSIONLANG=32X2.9 - SDR11 ISO S-5},{DURCHMESSER=32},{EXT_BEZ_1=Diaphragm Valve},{EXT_BEZ_2=manually controlled},{EXT_BEZ_3=EPDM/PTFE diaphragm},{MATERIAL=PP natural},{VERBINDUNG=Butt + IR-welding},{DA=32.000},{IDA=1.000},{DN=25.000},{S=2.900},{L=154.000},{L1=20.500},{L2=24.500},{L3=0.000},{H=107.000},{B=85.000},{T=36.000},{KV=221.000},{KGEW=6.000},{X1=2},{KGEWX=12.000}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 6
HELP_VARIABLE
Company
agru
Description
342.15 - Diaphragm Valve
Bill of material
AGRU_16342153211_Diaphragm Valve_manually controlled_PP natural_32X2.9 - SDR11 ISO S-5
LOD Destination
Architecture
Mechanical
Architecture
Mechanical
LOD Level
400
200
400
200
Article number
16342153211
16342153211
Article number
16342153211
16342153211
Image Code
342.15
Weight
0.644
0.644
kg
Dimension long
32X2.9 - SDR11 ISO S-5
32X2.9 - SDR11 ISO S-5
Dimension short
32
32
Description 1
Diaphragm Valve
Description 2
manually controlled
Description 3
EPDM/PTFE diaphragm
Material
PP natural
Connection methode
Butt + IR-welding
Outside diameter (DAOD)
32.000
32.000
mm
IDA
1.000
1.000
인치
DN
25.000
25.000
S
2.900
2.900
mm
Dimension L
154.000
154.000
mm
L1
20.500
20.500
mm
L2
24.500
24.500
mm
L3
0.000
mm
H
107.000
107.000
mm
B
85.000
85.000
mm
T
36.000
36.000
mm
KV
221.000
221.000
KGEW
6.000
6.000
mm
미리보기
3D
치수도
2D
미리보기 업데이트
미리보기가 더 이상 부품 구성을 나타내지 않습니다..
새 미리보기를 생성해야합니다..
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성