AGRU 16342143211 Diaphragm Valve manually controlled PP natural 32X2.9 SDR11 ISO S-5
agru
PURAD
Polypure Piping System
Valves
Powered by
CAD모델 선택
{agru/purad/polypure_piping_system/valves/342_14.prj},{NB=AGRU_16342143211_Diaphragm Valve_manually controlled_PP natural_32X2.9 SDR11 ISO S-5 (architecture400)},{LODDEST=architecture},{LODLEVEL=400},{MN=16342143211},{M=16342143211},{BILDCODE=342.14},{WEIGHT=0.622},{DIMENSIONLANG=32X2.9 SDR11 ISO S-5},{DURCHMESSER=32},{EXT_BEZ_1=Diaphragm Valve},{EXT_BEZ_2=manually controlled},{EXT_BEZ_3=EPDM diaphragm},{MATERIAL=PP natural},{VERBINDUNG=Butt + IR-welding},{DA=32.000},{IDA=1.000},{DN=25.000},{S=2.900},{L=154.000},{L1=20.500},{L2=24.500},{L3=0.000},{H=107.000},{B=85.000},{T=36.000},{KV=221.000},{KGEW=0.000},{X1=2},{X=2.000},{KGEWX=12.000}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 6
HELP_VARIABLE
Company
agru
Description
342.14 - Diaphragm Valve
Bill of material
AGRU_16342143211_Diaphragm Valve_manually controlled_PP natural_32X2.9 SDR11 ISO S-5
LOD Destination
Architecture
Mechanical
Architecture
Mechanical
LOD Level
400
200
400
200
Article number
16342143211
16342143211
Article number
16342143211
16342143211
Image Code
342.14
Weight
0.622
0.622
kg
Dimension long
32X2.9 SDR11 ISO S-5
32X2.9 SDR11 ISO S-5
Dimension short
32
32
Description 1
Diaphragm Valve
Description 2
manually controlled
Description 3
EPDM diaphragm
Material
PP natural
Connection methode
Butt + IR-welding
Outside diameter (DAOD)
32.000
32.000
mm
IDA
1.000
1.000
인치
DN
25.000
25.000
S
2.900
2.900
mm
Dimension L
154.000
154.000
mm
L1
20.500
20.500
mm
L2
24.500
24.500
mm
L3
0.000
mm
H
107.000
107.000
mm
B
85.000
85.000
mm
T
36.000
36.000
mm
KV
221.000
221.000
KGEW
0.000
mm
미리보기
3D
치수도
2D
미리보기 업데이트
미리보기가 더 이상 부품 구성을 나타내지 않습니다..
새 미리보기를 생성해야합니다..
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성