AGRU 16067403211 Reducer concentric long spigot PP natural 40/32 SDR11 ISO S-5
agru
PURAD
Polypure Piping System
Fittings
Powered by
CAD모델 선택
{agru/purad/polypure_piping_system/fittings/067.prj},{NB=AGRU_16067403211_Reducer concentric_long spigot_PP natural_40/32 SDR11 ISO S-5 (architecture400)},{LODDEST=architecture},{LODLEVEL=400},{MN=16067403211},{M=16067403211},{BILDCODE=067},{WEIGHT=0.040},{DIMENSIONLANG=40/32 SDR11 ISO S-5},{DURCHMESSER=40/32},{EXT_BEZ_1=Reducer concentric},{EXT_BEZ_2=long spigot},{MATERIAL=PP natural},{HERSTELLV=injection moulded},{VERBINDUNG=Butt + IR-welding},{DA=40.000},{DA1=32},{S=3.700},{S1=2.900},{L=104.000},{L1=48.000},{L2=45.000},{X1=5}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 8
HELP_VARIABLE
Company
agru
Description
067 - Reducer concentric
Bill of material
AGRU_16067403211_Reducer concentric_long spigot_PP natural_40/32 SDR11 ISO S-5
LOD Destination
Architecture
Mechanical
Architecture
Mechanical
LOD Level
400
200
400
200
Article number
16067403211
16067403211
Article number
16067403211
16067403211
Image Code
067
Weight
0.040
0.040
kg
Dimension long
40/32 SDR11 ISO S-5
40/32 SDR11 ISO S-5
Dimension short
40/32
40/32
Description 1
Reducer concentric
Description 2
long spigot
Material
PP natural
Manufacturing process
injection moulded
Connection methode
Butt + IR-welding
Outside diameter (DAOD)
40.000
40.000
mm
Outside diameter1 (DAOD1)
32
32
mm
S
3.700
3.700
mm
S1
2.900
2.900
mm
Dimension L
104.000
104.000
mm
L1
48.000
48.000
mm
L2
45.000
45.000
mm
미리보기
3D
치수도
2D
미리보기 업데이트
미리보기가 더 이상 부품 구성을 나타내지 않습니다..
새 미리보기를 생성해야합니다..
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성