AGRU 16024003211 Union Type 24 FPM-sealing with FDA Approval PP natural 32X2.9 SDR11 ISO S-5
agru
PURAD
Polypure Piping System
Fittings
Powered by
CAD모델 선택
{agru/purad/polypure_piping_system/fittings/024.prj},{NB=AGRU_16024003211_Union Type 24_FPM-sealing with FDA Approval_PP natural_32X2.9 SDR11 ISO S-5 (architecture400)},{LODDEST=architecture},{LODLEVEL=400},{MN=16024003211},{M=16024003211},{BILDCODE=024},{WEIGHT=0.108},{DIMENSIONLANG=32X2.9 SDR11 ISO S-5},{DURCHMESSER=32},{EXT_BEZ_1=Union Type 24},{EXT_BEZ_2=FPM-sealing with FDA Approval},{EXT_BEZ_3=-},{MATERIAL=PP natural},{HERSTELLV=injection moulded},{VERBINDUNG=Butt + IR-welding},{DA=32.000},{S=2.900},{L=107.000},{L1=24.000},{L2=39.000},{D=64.000},{B=30.000},{X1=5}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 6
HELP_VARIABLE
Company
agru
Description
024 - Union Type 24
Bill of material
AGRU_16024003211_Union Type 24_FPM-sealing with FDA Approval_PP natural_32X2.9 SDR11 ISO S-5
LOD Destination
Architecture
Mechanical
Architecture
Mechanical
LOD Level
400
200
400
200
Article number
16024003211
16024003211
Article number
16024003211
16024003211
Image Code
024
Weight
0.108
0.108
kg
Dimension long
32X2.9 SDR11 ISO S-5
32X2.9 SDR11 ISO S-5
Dimension short
32
32
Description 1
Union Type 24
Description 2
FPM-sealing with FDA Approval
Description 3
-
Material
PP natural
Manufacturing process
injection moulded
Connection methode
Butt + IR-welding
Outside diameter (DAOD)
32.000
32.000
mm
S
2.900
2.900
mm
Dimension L
107.000
mm
L1
24.000
mm
L2
39.000
39.000
mm
D
64.000
64.000
mm
B
30.000
30.000
mm
미리보기
3D
치수도
2D
미리보기 업데이트
미리보기가 더 이상 부품 구성을 나타내지 않습니다..
새 미리보기를 생성해야합니다..
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성