??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 6
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
agru
Description
024 - Union type 24
Nomenclature
AGRU_16024003211_Union Type 24_FPM-sealing with FDA Approval_PP natural_32X2.9 SDR11 ISO S-5
LOD Destination
LOD Level
Numéro de l'article
Numéro de l'article
Code d'image
024
Poids
kg
Dimension longue
Dimension courte
Description 1
Union type 24
Description 2
FPM-sealing with FDA Approval
Description 3
-
Matériel
PP natural
Processus de fabrication
production par injection
Technologie de connexion
Butt + IR-welding
Outside diameter (DAOD)
mm
S
mm
Dimension L
107.000 mm
L1
24.000 mm
L2
mm
D
mm
B
mm
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
L'aperçu ne représente plus la configuration actuelle de la pièce.Veuillez actualiser l'aperçu.
Modèles CAO générés