AGRU 16012104011 Stub Flange ANSI short spigot PP natural 40X3.7 SDR11 ISO S-5
agru
PURAD
Polypure Piping System
Fittings
Powered by
CAD모델 선택
{agru/purad/polypure_piping_system/fittings/012_1.prj},{NB=AGRU_16012104011_Stub Flange ANSI_short spigot_PP natural_40X3.7 SDR11 ISO S-5 (architecture400)},{LODDEST=architecture},{LODLEVEL=400},{MN=16012104011},{M=16012104011},{BILDCODE=012.1},{WEIGHT=0.050},{DIMENSIONLANG=40X3.7 SDR11 ISO S-5},{DURCHMESSER=40},{EXT_BEZ_1=Stub Flange ANSI},{EXT_BEZ_2=short spigot},{MATERIAL=PP natural},{HERSTELLV=injection moulded},{VERBINDUNG=Butt + IR-welding},{DA=40.000},{IDA=1.250},{S=3.700},{L=52.000},{L3=24.000},{D3=50.000},{D4=71.500},{H=11.000},{X1=5}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 8
HELP_VARIABLE
Company
agru
Description
012.1 - Stub Flange ANSI
Bill of material
AGRU_16012104011_Stub Flange ANSI_short spigot_PP natural_40X3.7 SDR11 ISO S-5
LOD Destination
Architecture
Mechanical
Architecture
Mechanical
LOD Level
400
200
400
200
Article number
16012104011
16012104011
Article number
16012104011
16012104011
Image Code
012.1
Weight
0.050
0.050
kg
Dimension long
40X3.7 SDR11 ISO S-5
40X3.7 SDR11 ISO S-5
Dimension short
40
40
Description 1
Stub Flange ANSI
Description 2
short spigot
Material
PP natural
Manufacturing process
injection moulded
Connection methode
Butt + IR-welding
Outside diameter (DAOD)
40.000
40.000
mm
IDA
1.250
1.250
인치
S
3.700
3.700
mm
Dimension L
52.000
52.000
mm
L3
24.000
24.000
mm
D3
50.000
50.000
mm
D4
71.500
71.500
mm
H
11.000
11.000
mm
미리보기
3D
치수도
2D
미리보기 업데이트
미리보기가 더 이상 부품 구성을 나타내지 않습니다..
새 미리보기를 생성해야합니다..
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성