AGRU 16007116311 Reducer concentric short spigot PP natural 110/63 SDR11 ISO S-5
agru
PURAD
Polypure Piping System
Fittings
Powered by
CAD모델 선택
{agru/purad/polypure_piping_system/fittings/007.prj},{NB=AGRU_16007116311_Reducer concentric_short spigot_PP natural_110/63 SDR11 ISO S-5 (architecture400)},{LODDEST=architecture},{LODLEVEL=400},{MN=16007116311},{M=16007116311},{BILDCODE=007},{WEIGHT=0.134},{DIMENSIONLANG=110/63 SDR11 ISO S-5},{DURCHMESSER=110/63},{EXT_BEZ_1=Reducer concentric},{EXT_BEZ_2=short spigot},{MATERIAL=PP natural},{HERSTELLV=injection moulded},{VERBINDUNG=Butt + IR-welding},{DA=110.000},{DA1=63},{S=10.000},{S1=5.800},{L=62.000},{L1=9.000},{L2=6.000},{X1=6}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 2
HELP_VARIABLE
Company
agru
Description
007 - Reducer concentric
Bill of material
AGRU_16007116311_Reducer concentric_short spigot_PP natural_110/63 SDR11 ISO S-5
LOD Destination
Architecture
Mechanical
Architecture
Mechanical
LOD Level
400
200
400
200
Article number
16007116311
16007116311
Article number
16007116311
16007116311
Image Code
007
Weight
0.134
0.134
kg
Dimension long
110/63 SDR11 ISO S-5
110/63 SDR11 ISO S-5
Dimension short
110/63
110/63
Description 1
Reducer concentric
Description 2
short spigot
Material
PP natural
Manufacturing process
injection moulded
Connection methode
Butt + IR-welding
Outside diameter (DAOD)
110.000
110.000
mm
Outside diameter1 (DAOD1)
63
63
mm
S
10.000
10.000
mm
S1
5.800
5.800
mm
Dimension L
62.000
62.000
mm
L1
9.000
9.000
mm
L2
6.000
6.000
mm
미리보기
3D
치수도
2D
미리보기 업데이트
미리보기가 더 이상 부품 구성을 나타내지 않습니다..
새 미리보기를 생성해야합니다..
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성