AGRU 14014125011 Backing Ring DIN steel insert/for stub flange PP-FRP black 250 - MOP 16 bar
agru
PURAD
Backing Rings, Accessories
Backing Rings, Accessories
Powered by
CAD모델 선택
{agru/purad/backing_rings_accessories/backing_rings_accessories/14_014_1.prj},{NB=AGRU_14014125011_Backing Ring DIN_steel insert/for stub flange_PP-FRP black_250 - MOP 16 bar (architecture400)},{LODDEST=architecture},{LODLEVEL=400},{MN=14014125011},{M=14014125011},{BILDCODE=14.014.1},{WEIGHT=7.000},{DIMENSIONLANG=250 - MOP 16 bar},{DURCHMESSER=250},{EXT_BEZ_1=Backing Ring DIN},{EXT_BEZ_2=steel insert/for stub flange},{MATERIAL=PP-FRP black},{HERSTELLV=injection moulded+drilled PN16},{VERBINDUNG=Flange connection},{DA=250.000},{DN=250.000},{D=418.000},{D2=26.000},{D3=288.000},{B=30.000},{K=355.000},{NM=100.000},{P=16.000},{NUMB=12.000},{KGEW=0.000},{X1=14110}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 7
HELP_VARIABLE
Company
agru
Description
14.014.1 - Backing Ring DIN
Bill of material
AGRU_14014125011_Backing Ring DIN_steel insert/for stub flange_PP-FRP black_250 - MOP 16 bar
LOD Destination
Architecture
Mechanical
Architecture
Mechanical
LOD Level
400
200
400
200
Article number
14014125011
14014125011
Article number
14014125011
14014125011
Image Code
14.014.1
Weight
7.000
7.000
kg
Dimension long
250 - MOP 16 bar
250 - MOP 16 bar
Dimension short
250
250
Description 1
Backing Ring DIN
Description 2
steel insert/for stub flange
Material
PP-FRP black
Manufacturing process
injection moulded+drilled PN16
Connection methode
Flange connection
Outside diameter (DAOD)
250.000
250.000
mm
DN
250.000
250.000
D
418.000
418.000
mm
D2
26.000
26.000
mm
D3
288.000
288.000
mm
B
30.000
30.000
mm
K
355.000
355.000
mm
NM
100.000
100.000
P
16.000
bar
NUMB
12.000
12.000
KGEW
0.000
mm
X1
14110
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성