AGRU 11014014011 Backing Ring DIN steel insert/for stub flange PP-FRP grey 140 - MOP 16 bar
agru
PURAD
Backing Rings, Accessories
Backing Rings, Accessories
Powered by
CAD모델 선택
{agru/purad/backing_rings_accessories/backing_rings_accessories/11_014.prj},{NB=AGRU_11014014011_Backing Ring DIN_steel insert/for stub flange_PP-FRP grey_140 - MOP 16 bar (architecture400)},{LODDEST=architecture},{LODLEVEL=400},{MN=11014014011},{M=11014014011},{BILDCODE=11.014},{WEIGHT=2.001},{DIMENSIONLANG=140 - MOP 16 bar},{DURCHMESSER=140},{EXT_BEZ_1=Backing Ring DIN},{EXT_BEZ_2=steel insert/for stub flange},{MATERIAL=PP-FRP grey},{HERSTELLV=inj. moulded+drilled PN10/16},{VERBINDUNG=Flange connection},{DA=140.000},{DN=125.000},{D=250.000},{D2=18.000},{D3=158.000},{B=24.000},{K=210.000},{NM=50.000},{P=16.000},{NUMB=8.000},{KGEW=0.000}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 22
HELP_VARIABLE
Company
agru
Description
11.014 - Backing Ring DIN
Bill of material
AGRU_11014014011_Backing Ring DIN_steel insert/for stub flange_PP-FRP grey_140 - MOP 16 bar
LOD Destination
Architecture
Mechanical
Architecture
Mechanical
LOD Level
400
200
400
200
Article number
11014014011
11014014011
Article number
11014014011
11014014011
Image Code
11.014
Weight
2.001
2.001
kg
Dimension long
140 - MOP 16 bar
140 - MOP 16 bar
Dimension short
140
140
Description 1
Backing Ring DIN
Description 2
steel insert/for stub flange
Material
PP-FRP grey
Manufacturing process
inj. moulded+drilled PN10/16
inj. moulded+drilled PN10/16
Connection methode
Flange connection
Outside diameter (DAOD)
140.000
140.000
mm
DN
125.000
125.000
D
250.000
250.000
mm
D2
18.000
18.000
mm
D3
158.000
158.000
mm
B
24.000
24.000
mm
K
210.000
210.000
mm
NM
50.000
50.000
P
16.000
bar
NUMB
8.000
8.000
KGEW
0.000
mm
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성