AGRU 88372512511 Seal Clean Gasket JIS ePTFE white 125 - SDR11 JIS
agru
Industrial Piping Systems
Seal Clean Gaskets
Seal Clean Gaskets
Powered by
CAD모델 선택
{agru/industrial_piping_systems/seal_clean_gaskets/seal_clean_gaskets/372_5.prj},{NB=AGRU_88372512511_Seal Clean Gasket_JIS_ePTFE white_125 - SDR11 JIS (architecture400)},{LODDEST=architecture},{LODLEVEL=400},{MN=88372512511},{M=88372512511},{BILDCODE=372.5},{WEIGHT=0.021},{DIMENSIONLANG=125 - SDR11 JIS},{DURCHMESSER=125},{EXT_BEZ_1=Seal Clean Gasket},{EXT_BEZ_2=JIS},{EXT_BEZ_3=for AGRU PE/PP flanges},{MATERIAL=ePTFE white},{VERBINDUNG=Flange connection},{S=3.000},{D=18.000},{D1=154.000},{D2=102.400},{D3=207.000},{K=175.000}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 43
HELP_VARIABLE
Company
agru
Description
372.5 - Seal Clean Gasket
Bill of material
AGRU_88372512511_Seal Clean Gasket_JIS_ePTFE white_125 - SDR11 JIS
LOD Destination
Architecture
Mechanical
Architecture
Mechanical
LOD Level
400
200
400
200
Article number
88372512511
88372512511
Article number
88372512511
88372512511
Image Code
372.5
Weight
0.021
0.021
kg
Dimension long
125 - SDR11 JIS
125 - SDR11 JIS
Dimension short
125
125
Description 1
Seal Clean Gasket
Description 2
JIS
Description 3
for AGRU PE/PP flanges
for AGRU PE/PP flanges
Material
ePTFE white
Connection methode
Flange connection
S
3.000
mm
D
18.000
18.000
mm
D1
154.000
154.000
mm
D2
102.400
102.400
mm
D3
207.000
207.000
mm
K
175.000
175.000
mm
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성