AGRU 88372312533 Seal Clean Gasket DIN ePTFE white 125 - SDR33 DIN
agru
Industrial Piping Systems
Seal Clean Gaskets
Seal Clean Gaskets
Powered by
CAD모델 선택
{agru/industrial_piping_systems/seal_clean_gaskets/seal_clean_gaskets/372_3.prj},{NB=AGRU_88372312533_Seal Clean Gasket_DIN_ePTFE white_125 - SDR33 DIN (architecture400)},{LODDEST=architecture},{LODLEVEL=400},{MN=88372312533},{M=88372312533},{BILDCODE=372.3},{WEIGHT=0.017},{DIMENSIONLANG=125 - SDR33 DIN},{DURCHMESSER=125},{EXT_BEZ_1=Seal Clean Gasket},{EXT_BEZ_2=DIN},{EXT_BEZ_3=for AGRU PVDF flanges},{MATERIAL=ePTFE white},{VERBINDUNG=Flange connection},{S=3.000},{D=18.000},{D1=158.000},{D2=115.500},{D3=212.000},{K=180.000}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 47
HELP_VARIABLE
Company
agru
Description
372.3 - Seal Clean Gasket
Bill of material
AGRU_88372312533_Seal Clean Gasket_DIN_ePTFE white_125 - SDR33 DIN
LOD Destination
Architecture
Mechanical
Architecture
Mechanical
LOD Level
400
200
400
200
Article number
88372312533
88372312533
Article number
88372312533
88372312533
Image Code
372.3
Weight
0.017
0.017
kg
Dimension long
125 - SDR33 DIN
125 - SDR33 DIN
Dimension short
125
125
Description 1
Seal Clean Gasket
Description 2
DIN
Description 3
for AGRU PVDF flanges
for AGRU PVDF flanges
Material
ePTFE white
Connection methode
Flange connection
S
3.000
mm
D
18.000
18.000
mm
D1
158.000
158.000
mm
D2
115.500
115.500
mm
D3
212.000
212.000
mm
K
180.000
180.000
mm
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성