??
Catalog navigation
Seleção de modelos em CAD
Available products: 9
HELP_VARIABLE
Empresa
agru
Descrição:
363.15 - Válvula esférica M1
Lista de peças
AGRU_30363153221_Ball Valve M1_FPM-sealing_PVDF natural_32 - SDR21 ISO S-10
LOD Destination
LOD Level
Número do artigo
Número do artigo
Código de imagem
363.15
Peso
kg
Dimensão longa
Dimensão curta
Descrição 1
Válvula esférica M1
Descrição 2
vedação FPM
Material
PVDF natural
Processo de manufatura
produção por injecção
Tecnologia de conexão
solda de topo + IR
Outside diameter (DAOD)
mm
DN
S
mm
Dimension L
mm
L1
mm
D
mm
H
mm
H1
mm
B
mm
P
16.000 bar
T
29.000 mm
DSP
27.300 mm
Previews
3D
Dimensão
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.
Baixar modelos em CAD