AGRU 30363153221 Ball Valve M1 FPM-sealing PVDF natural 32 - SDR21 ISO S-10
agru
Industrial Piping Systems
PVDF Industrial Piping System
Valves
Powered by
CAD모델 선택
{agru/industrial_piping_systems/pvdf_industral_piping_system/valves/363_15.prj},{NB=AGRU_30363153221_Ball Valve M1_FPM-sealing_PVDF natural_32 - SDR21 ISO S-10 (architecture400)},{LODDEST=architecture},{LODLEVEL=400},{MN=30363153221},{M=30363153221},{BILDCODE=363.15},{WEIGHT=0.583},{DIMENSIONLANG=32 - SDR21 ISO S-10},{DURCHMESSER=32},{EXT_BEZ_1=Ball Valve M1},{EXT_BEZ_2=FPM-sealing},{MATERIAL=PVDF natural},{HERSTELLV=injection moulded},{VERBINDUNG=Butt + IR-welding},{DA=32.000},{DN=25.000},{S=2.400},{L=152.000},{L1=18.000},{D=73.500},{H=85.500},{H1=43.500},{B=51.500},{P=16.000},{X1=2},{T=29.000},{DSP=27.300}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 9
HELP_VARIABLE
Company
agru
Description
363.15 - Ball Valve M1
Bill of material
AGRU_30363153221_Ball Valve M1_FPM-sealing_PVDF natural_32 - SDR21 ISO S-10
LOD Destination
Architecture
Mechanical
Architecture
Mechanical
LOD Level
400
200
400
200
Article number
30363153221
30363153221
Article number
30363153221
30363153221
Image Code
363.15
Weight
0.583
0.583
kg
Dimension long
32 - SDR21 ISO S-10
32 - SDR21 ISO S-10
Dimension short
32
32
Description 1
Ball Valve M1
Description 2
FPM-sealing
Material
PVDF natural
Manufacturing process
injection moulded
Connection methode
Butt + IR-welding
Outside diameter (DAOD)
32.000
32.000
mm
DN
25.000
25.000
S
2.400
2.400
mm
Dimension L
152.000
152.000
mm
L1
18.000
18.000
mm
D
73.500
73.500
mm
H
85.500
85.500
mm
H1
43.500
43.500
mm
B
51.500
51.500
mm
P
16.000
bar
T
29.000
mm
DSP
27.300
mm
미리보기
3D
치수도
2D
미리보기 업데이트
미리보기가 더 이상 부품 구성을 나타내지 않습니다..
새 미리보기를 생성해야합니다..
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성