??
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 9
HELP_VARIABLE
Empresa
agru
Descripción
363.15 - Válvula de bola M1
Lista de materiales
AGRU_30363153221_Ball Valve M1_FPM-sealing_PVDF natural_32 - SDR21 ISO S-10
LOD Destination
Nivel LOD
Número de artículo
Número de artículo
Código de imagen
363.15
Peso
kg
Dimensión larga
Dimensión corta
Descripción 1
Válvula de bola M1
Descripción 2
sellado FPM
Material
PVDF natural
Proceso de manufactura
producción por inyección
Tecnología de conexión
soldadura a tope + IR
Outside diameter (DAOD)
mm
DN
S
mm
Dimension L
mm
L1
mm
D
mm
H
mm
H1
mm
B
mm
P
16.000 bar
T
29.000 mm
DSP
27.300 mm
Previews
3D
Dimensión
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.
Descarga de modelos CAD