AGRU 35341203221 Diaphragm Valve Pneumatic double effective impulse PVDF UHP natural 32 - SDR21 MOP 10 bar
agru
Industrial Piping Systems
PVDF Industrial Piping System
Valves
Powered by
CAD모델 선택
{agru/industrial_piping_systems/pvdf_industral_piping_system/valves/341_2.prj},{NB=AGRU_35341203221_Diaphragm Valve Pneumatic_double effective impulse_PVDF UHP natural_32 - SDR21 MOP 10 bar (architecture400)},{LODDEST=architecture},{LODLEVEL=400},{MN=35341203221},{M=35341203221},{BILDCODE=341.2},{WEIGHT=1.400},{DIMENSIONLANG=32 - SDR21 MOP 10 bar},{DURCHMESSER=32},{EXT_BEZ_1=Diaphragm Valve Pneumatic},{EXT_BEZ_2=double effective impulse},{EXT_BEZ_3=EPDM/PTFE diaphragm},{MATERIAL=PVDF UHP natural},{VERBINDUNG=Butt + IR + HPF-welding},{DA=32.000},{IDA=1.000},{DN=25.000},{S=2.400},{L=154.000},{L1=20.500},{L2=24.500},{H=175.000},{B=101.000},{T=36.000},{KV=221.000},{KGEW=0.000},{X1=1},{NDM=6.000}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 6
HELP_VARIABLE
Company
agru
Description
341.2 - Diaphragm Valve Pneumatic
Bill of material
AGRU_35341203221_Diaphragm Valve Pneumatic_double effective impulse_PVDF UHP natural_32 - SDR21 MOP 10 bar
LOD Destination
Architecture
Mechanical
Architecture
Mechanical
LOD Level
400
200
400
200
Article number
35341203221
35341203221
Article number
35341203221
35341203221
Image Code
341.2
Weight
1.400
1.400
kg
Dimension long
32 - SDR21 MOP 10 bar
32 - SDR21 MOP 10 bar
Dimension short
32
32
Description 1
Diaphragm Valve Pneumatic
Description 2
double effective impulse
Description 3
EPDM/PTFE diaphragm
Material
PVDF UHP natural
Connection methode
Butt + IR + HPF-welding
Outside diameter (DAOD)
32.000
32.000
mm
IDA
1.000
1.000
인치
DN
25.000
25.000
S
2.400
2.400
mm
Dimension L
154.000
154.000
mm
L1
20.500
20.500
mm
L2
24.500
24.500
mm
H
175.000
175.000
mm
B
101.000
101.000
mm
T
36.000
36.000
mm
KV
221.000
221.000
KGEW
0.000
mm
X1
1
NDM
6.000
mm
미리보기
3D
치수도
2D
미리보기 업데이트
미리보기가 더 이상 부품 구성을 나타내지 않습니다..
새 미리보기를 생성해야합니다..
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성