AGRU 35339106333 Swing Type Check Valve+Spring Spring V4A / FPM-Sealing S4 PVDF UHP natural 63 - MOP 8 bar
agru
Industrial Piping Systems
PVDF Industrial Piping System
Valves
Powered by
CAD모델 선택
{agru/industrial_piping_systems/pvdf_industral_piping_system/valves/339_1.prj},{NB=AGRU_35339106333_Swing Type Check Valve+Spring_Spring V4A / FPM-Sealing S4_PVDF UHP natural_63 - MOP 8 bar (architecture400)},{LODDEST=architecture},{LODLEVEL=400},{MN=35339106333},{M=35339106333},{BILDCODE=339.1},{WEIGHT=0.299},{DIMENSIONLANG=63 - MOP 8 bar},{DURCHMESSER=63},{EXT_BEZ_1=Swing Type Check Valve+Spring},{EXT_BEZ_2=Spring V4A / FPM-Sealing S4},{MATERIAL=PVDF UHP natural},{HERSTELLV=injection moulded},{VERBINDUNG=Flange connection DIN},{DA=63.000},{IDA=2.000},{DN=50.000},{D1=108.500},{D2=31.800},{B=20.500}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 6
HELP_VARIABLE
Company
agru
Description
339.1 - Swing Type Check Valve+Spring
Bill of material
AGRU_35339106333_Swing Type Check Valve+Spring_Spring V4A / FPM-Sealing S4_PVDF UHP natural_63 - MOP 8 bar
LOD Destination
Architecture
Mechanical
Architecture
Mechanical
LOD Level
400
200
400
200
Article number
35339106333
35339106333
Article number
35339106333
35339106333
Image Code
339.1
Weight
0.299
0.299
kg
Dimension long
63 - MOP 8 bar
63 - MOP 8 bar
Dimension short
63
63
Description 1
Swing Type Check Valve+Spring
Description 2
Spring V4A / FPM-Sealing S4
Material
PVDF UHP natural
Manufacturing process
injection moulded
Connection methode
Flange connection DIN
Outside diameter (DAOD)
63.000
63.000
mm
IDA
2.000
2.000
인치
DN
50.000
50.000
D1
108.500
108.500
mm
D2
31.800
31.800
mm
B
20.500
20.500
mm
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성