AGRU 30258011033 Swing check valve K4 + Spring FPM-sealing PVDF natural DN 100 da 110 MOP 10 bar
agru
Industrial Piping Systems
PVDF Industrial Piping System
Valves
Powered by
CAD모델 선택
{agru/industrial_piping_systems/pvdf_industral_piping_system/valves/258.prj},{NB=AGRU_30258011033_Swing check valve K4 + Spring_FPM-sealing_PVDF natural_DN 100 da 110 MOP 10 bar (architecture400)},{LODDEST=architecture},{LODLEVEL=400},{MN=30258011033},{M=30258011033},{BILDCODE=258},{WEIGHT=1.045},{DIMENSIONLANG=DN 100 da 110 MOP 10 bar},{DURCHMESSER=110},{EXT_BEZ_1=Swing check valve K4 + Spring},{EXT_BEZ_2=FPM-sealing},{MATERIAL=PVDF natural},{VERBINDUNG=Flange connection DIN/ANSI/JIS},{DA=110.000},{DN=100.000},{L=80.000},{D=155.000},{D2=20.000},{K=175.000},{K1=191.000},{ALPHA=45.000},{X1=2}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 6
HELP_VARIABLE
Company
agru
Description
258 - Swing check valve K4 + Spring
Bill of material
AGRU_30258011033_Swing check valve K4 + Spring_FPM-sealing_PVDF natural_DN 100 da 110 MOP 10 bar
LOD Destination
Architecture
Mechanical
Architecture
Mechanical
LOD Level
400
200
400
200
Article number
30258011033
30258011033
Article number
30258011033
30258011033
Image Code
258
Weight
1.045
1.045
kg
Dimension long
DN 100 da 110 MOP 10 bar
DN 100 da 110 MOP 10 bar
Dimension short
110
110
Description 1
Swing check valve K4 + Spring
Description 2
FPM-sealing
Material
PVDF natural
PVDF natural
Connection methode
Flange connection DIN/ANSI/JIS
Outside diameter (DAOD)
110.000
110.000
mm
DN
100.000
100.000
Dimension L
80.000
80.000
mm
D
155.000
155.000
mm
D2
20.000
20.000
mm
K
175.000
175.000
mm
K1
191.000
191.000
mm
ALPHA
45.000
45.000
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성