AGRU 30034323307 Adaptor Female Thread NPT-thread PVDF natural 32X1 - MOP 10 bar
agru
Industrial Piping Systems
PVDF Industrial Piping System
Fittings for Socket Welding
Powered by
CAD모델 선택
{agru/industrial_piping_systems/pvdf_industral_piping_system/fittings_for_socket_welding/034_1.prj},{NB=AGRU_30034323307_Adaptor Female Thread_NPT-thread_PVDF natural_32X1 - MOP 10 bar (architecture400)},{LODDEST=architecture},{LODLEVEL=400},{MN=30034323307},{M=30034323307},{BILDCODE=034.1},{WEIGHT=0.080},{DIMENSIONLANG=32X1\" - MOP 10 bar},{DURCHMESSER=32},{EXT_BEZ_1=Adaptor Female Thread},{EXT_BEZ_2=NPT-thread},{MATERIAL=PVDF natural},{HERSTELLV=injection moulded},{VERBINDUNG=Socket-welding},{DA=32.000},{L=57.000},{L2=20.000},{DSP=42.500},{T=19.000},{SW=46.000},{NPT=1.000},{NRRILL=1.770},{KGEW=30.830},{E=10.160},{X1=2},{XX=32X1 - MOP 10 bar},{RL4=19.850}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 6
HELP_VARIABLE
Company
agru
Description
034.1 - Adaptor Female Thread
Bill of material
AGRU_30034323307_Adaptor Female Thread_NPT-thread_PVDF natural_32X1 - MOP 10 bar
LOD Destination
Architecture
Mechanical
Architecture
Mechanical
LOD Level
400
200
400
200
Article number
30034323307
30034323307
Article number
30034323307
30034323307
Image Code
034.1
Weight
0.080
0.080
kg
Dimension long
32X1" - MOP 10 bar
32X1" - MOP 10 bar
Dimension short
32
32
Description 1
Adaptor Female Thread
Description 2
NPT-thread
Material
PVDF natural
Manufacturing process
injection moulded
Connection methode
Socket-welding
Outside diameter (DAOD)
32.000
32.000
mm
Dimension L
57.000
57.000
mm
L2
20.000
20.000
mm
DSP
42.500
42.500
mm
T
19.000
19.000
mm
SW
46.000
46.000
mm
NPT
1.000
1.000
NRRILL
1.770
1.770
KGEW
30.830
30.830
mm
Dimension E
10.160
10.160
mm
미리보기
3D
치수도
2D
미리보기 업데이트
미리보기가 더 이상 부품 구성을 나타내지 않습니다..
새 미리보기를 생성해야합니다..
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성