AGRU 30024113207 Union Type 24 FPM-sealing PVDF natural 32 - MOP 10 bar
agru
Industrial Piping Systems
PVDF Industrial Piping System
Fittings for Socket Welding
Powered by
CAD모델 선택
{agru/industrial_piping_systems/pvdf_industral_piping_system/fittings_for_socket_welding/024_11.prj},{NB=AGRU_30024113207_Union Type 24_FPM-sealing_PVDF natural_32 - MOP 10 bar (architecture400)},{LODDEST=architecture},{LODLEVEL=400},{MN=30024113207},{M=30024113207},{BILDCODE=024.11},{WEIGHT=0.100},{DIMENSIONLANG=32 - MOP 10 bar},{DURCHMESSER=32},{EXT_BEZ_1=Union Type 24},{EXT_BEZ_2=FPM-sealing},{MATERIAL=PVDF natural},{HERSTELLV=injection moulded},{VERBINDUNG=Socket-welding},{DA=32.000},{L=53.000},{D=64.000},{DSP=41.300},{B=30.000},{T=20.000},{X1=3}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 6
HELP_VARIABLE
Company
agru
Description
024.11 - Union Type 24
Bill of material
AGRU_30024113207_Union Type 24_FPM-sealing_PVDF natural_32 - MOP 10 bar
LOD Destination
Architecture
Mechanical
Architecture
Mechanical
LOD Level
400
200
400
200
Article number
30024113207
30024113207
Article number
30024113207
30024113207
Image Code
024.11
Weight
0.100
0.100
kg
Dimension long
32 - MOP 10 bar
32 - MOP 10 bar
Dimension short
32
32
Description 1
Union Type 24
Description 2
FPM-sealing
Material
PVDF natural
Manufacturing process
injection moulded
Connection methode
Socket-welding
Outside diameter (DAOD)
32.000
32.000
mm
Dimension L
53.000
53.000
mm
D
64.000
64.000
mm
DSP
41.300
41.300
mm
B
30.000
30.000
mm
T
20.000
20.000
mm
미리보기
3D
치수도
2D
미리보기 업데이트
미리보기가 더 이상 부품 구성을 나타내지 않습니다..
새 미리보기를 생성해야합니다..
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성