AGRU 30060007521 Elbow 45 long spigot PVDF natural 75X3.6 SDR21 ISO S-10
agru
Industrial Piping Systems
PVDF Industrial Piping System
Fittings
Powered by
CAD모델 선택
{agru/industrial_piping_systems/pvdf_industral_piping_system/fittings/060.prj},{NB=AGRU_30060007521_Elbow 45_long spigot_PVDF natural_75X3.6 SDR21 ISO S-10 (architecture400)},{LODDEST=architecture},{LODLEVEL=400},{MN=30060007521},{M=30060007521},{BILDCODE=060},{WEIGHT=0.151},{DIMENSIONLANG=75X3.6 SDR21 ISO S-10},{DURCHMESSER=75},{EXT_BEZ_1=Elbow 45°},{EXT_BEZ_2=long spigot},{MATERIAL=PVDF natural},{HERSTELLV=injection moulded},{VERBINDUNG=Butt + IR + HPF-welding},{DA=75.000},{S=3.600},{L3=32.000},{Z=50.000},{X1=3},{XX=Elbow 45}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 15
HELP_VARIABLE
Company
agru
Description
060 - Elbow 45°
Bill of material
AGRU_30060007521_Elbow 45_long spigot_PVDF natural_75X3.6 SDR21 ISO S-10
LOD Destination
Architecture
Mechanical
Architecture
Mechanical
LOD Level
400
200
400
200
Article number
30060007521
30060007521
Article number
30060007521
30060007521
Image Code
060
Weight
0.151
0.151
kg
Dimension long
75X3.6 SDR21 ISO S-10
75X3.6 SDR21 ISO S-10
Dimension short
75
75
Description 1
Elbow 45°
Description 2
long spigot
Material
PVDF natural
Manufacturing process
injection moulded
Connection methode
Butt + IR + HPF-welding
Outside diameter (DAOD)
75.000
75.000
mm
S
3.600
3.600
mm
L3
32.000
32.000
mm
Z
50.000
50.000
mm
미리보기
3D
치수도
2D
미리보기 업데이트
미리보기가 더 이상 부품 구성을 나타내지 않습니다..
새 미리보기를 생성해야합니다..
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성