AGRU 30012920021 Chamfered Stub Flange DIN for butterfly valves PVDF natural 200X9.6 SDR21 ISO S-10
agru
Industrial Piping Systems
PVDF Industrial Piping System
Fittings
Powered by
CAD모델 선택
{agru/industrial_piping_systems/pvdf_industral_piping_system/fittings/012_9.prj},{NB=AGRU_30012920021_Chamfered Stub Flange DIN_for butterfly valves_PVDF natural_200X9.6 SDR21 ISO S-10 (architecture400)},{LODDEST=architecture},{LODLEVEL=400},{MN=30012920021},{M=30012920021},{BILDCODE=012.9},{WEIGHT=2.052},{DIMENSIONLANG=200X9.6 SDR21 ISO S-10},{DURCHMESSER=200},{EXT_BEZ_1=Chamfered Stub Flange DIN},{EXT_BEZ_2=for butterfly valves},{MATERIAL=PVDF natural},{HERSTELLV=injection moulded+chamfered},{VERBINDUNG=Butt + IR-welding},{DA=200.000},{S=9.600},{L=98.000},{L3=43.000},{D=210.000},{D3=232.000},{D4=268.000},{H=20.000},{ALPHA=30.000},{X1=3}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 8
HELP_VARIABLE
Company
agru
Description
012.9 - Chamfered Stub Flange DIN
Bill of material
AGRU_30012920021_Chamfered Stub Flange DIN_for butterfly valves_PVDF natural_200X9.6 SDR21 ISO S-10
LOD Destination
Architecture
Mechanical
Architecture
Mechanical
LOD Level
400
200
400
200
Article number
30012920021
30012920021
Article number
30012920021
30012920021
Image Code
012.9
Weight
2.052
2.052
kg
Dimension long
200X9.6 SDR21 ISO S-10
200X9.6 SDR21 ISO S-10
Dimension short
200
200
Description 1
Chamfered Stub Flange DIN
Description 2
for butterfly valves
Material
PVDF natural
PVDF natural
Manufacturing process
injection moulded+chamfered
Connection methode
Butt + IR-welding
Butt + IR-welding
Outside diameter (DAOD)
200.000
200.000
mm
S
9.600
9.600
mm
Dimension L
98.000
98.000
mm
L3
43.000
43.000
mm
D
210.000
210.000
mm
D3
232.000
232.000
mm
D4
268.000
268.000
mm
H
20.000
20.000
mm
ALPHA
30.000
30.000
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성