??
Catalog navigation
Seleção de modelos em CAD
Available products: 13
HELP_VARIABLE
Empresa
agru
Descrição:
001.20 - Curva 45°
Lista de peças
AGRU_30001220033_Bend 45_100mm both sides elongated_PVDF natural_200X6.2 SDR33 ISO S-16
LOD Destination
LOD Level
Número do artigo
Número do artigo
Código de imagem
001.20
Peso
kg
Dimensão longa
Dimensão curta
Descrição 1
Curva 45°
Descrição 2
100mm alongado dos dois lados
Material
PVDF natural
Processo de manufatura
injeção+solda
Tecnologia de conexão
solda de topo + IR
Outside diameter (DAOD)
mm
S
mm
Dimension L
100.000 mm
L1
mm
L2
mm
Previews
3D
Dimensão
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.
Baixar modelos em CAD