AGRU 30001220033 Bend 45 100mm both sides elongated PVDF natural 200X6.2 SDR33 ISO S-16
agru
Industrial Piping Systems
PVDF Industrial Piping System
Fittings
Powered by
CAD모델 선택
{agru/industrial_piping_systems/pvdf_industral_piping_system/fittings/001_20.prj},{NB=AGRU_30001220033_Bend 45_100mm both sides elongated_PVDF natural_200X6.2 SDR33 ISO S-16 (architecture400)},{LODDEST=architecture},{LODLEVEL=400},{MN=30001220033},{M=30001220033},{BILDCODE=001.20},{WEIGHT=2.820},{DIMENSIONLANG=200X6.2 SDR33 ISO S-16},{DURCHMESSER=200},{EXT_BEZ_1=Bend 45°},{EXT_BEZ_2=100mm both sides elongated},{MATERIAL=PVDF natural},{HERSTELLV=injection moulded+welded},{VERBINDUNG=Butt + IR-welding},{DA=200.000},{S=6.200},{L=100.000},{L1=202.000},{L2=181.000},{X1=4},{XX=Bend 45}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 13
HELP_VARIABLE
Company
agru
Description
001.20 - Bend 45°
Bill of material
AGRU_30001220033_Bend 45_100mm both sides elongated_PVDF natural_200X6.2 SDR33 ISO S-16
LOD Destination
Architecture
Mechanical
Architecture
Mechanical
LOD Level
400
200
400
200
Article number
30001220033
30001220033
Article number
30001220033
30001220033
Image Code
001.20
Weight
2.820
2.820
kg
Dimension long
200X6.2 SDR33 ISO S-16
200X6.2 SDR33 ISO S-16
Dimension short
200
200
Description 1
Bend 45°
Description 2
100mm both sides elongated
Material
PVDF natural
Manufacturing process
injection moulded+welded
Connection methode
Butt + IR-welding
Outside diameter (DAOD)
200.000
200.000
mm
S
6.200
6.200
mm
Dimension L
100.000
mm
L1
202.000
202.000
mm
L2
181.000
181.000
mm
미리보기
3D
치수도
2D
미리보기 업데이트
미리보기가 더 이상 부품 구성을 나타내지 않습니다..
새 미리보기를 생성해야합니다..
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성