??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 13
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
agru
Description
001.20 - Courbe 45°
Nomenclature
AGRU_30001220033_Bend 45_100mm both sides elongated_PVDF natural_200X6.2 SDR33 ISO S-16
LOD Destination
LOD Level
Numéro de l'article
Numéro de l'article
Code d'image
001.20
Poids
kg
Dimension longue
Dimension courte
Description 1
Courbe 45°
Description 2
100mm both sides elongated
Matériel
PVDF natural
Processus de fabrication
injection+soudage
Technologie de connexion
Butt + IR-welding
Outside diameter (DAOD)
mm
S
mm
Dimension L
100.000 mm
L1
mm
L2
mm
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
L'aperçu ne représente plus la configuration actuelle de la pièce.Veuillez actualiser l'aperçu.
Modèles CAO générés