??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 13
HELP_VARIABLE
Firma
agru
Beschreibung
001.20 - Bogen 45°
Stückliste
AGRU_30001220033_Bend 45_100mm both sides elongated_PVDF natural_200X6.2 SDR33 ISO S-16
LOD-Ziel
LOD-Ebene
Artikelnummer
Artikelnummer
Bildcode
001.20
Gewicht
kg
Dimension Lang
Dimension kurz
Bezeichnung 1
Bogen 45°
Bezeichnung 2
100mm beidseitig verlängert
Material
PVDF natur
Herstellverfahren
formgespritzt+geschweisst
Verbundungstechnik
Stumpf+IR-Schweissung
Outside diameter (DAOD)
mm
S
mm
Dimension L
100.000 mm
L1
mm
L2
mm
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.
CAD-Modelle herunterladen