AGRU 30001020021 Bend 90 short spigot PVDF natural 200X9.6 SDR21 ISO S-10
agru
Industrial Piping Systems
PVDF Industrial Piping System
Fittings
Powered by
CAD모델 선택
{agru/industrial_piping_systems/pvdf_industral_piping_system/fittings/001.prj},{NB=AGRU_30001020021_Bend 90_short spigot_PVDF natural_200X9.6 SDR21 ISO S-10 (architecture400)},{LODDEST=architecture},{LODLEVEL=400},{MN=30001020021},{M=30001020021},{BILDCODE=001},{WEIGHT=3.775},{DIMENSIONLANG=200X9.6 SDR21 ISO S-10},{DURCHMESSER=200},{EXT_BEZ_1=Bend 90°},{EXT_BEZ_2=short spigot},{MATERIAL=PVDF natural},{HERSTELLV=injection moulded},{VERBINDUNG=Butt-welding},{DA=200.000},{S=9.600},{Z=217.000},{R=196.000},{X1=6},{XX=Bend 90}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 11
HELP_VARIABLE
Company
agru
Description
001 - Bend 90°
Bill of material
AGRU_30001020021_Bend 90_short spigot_PVDF natural_200X9.6 SDR21 ISO S-10
LOD Destination
Architecture
Mechanical
Architecture
Mechanical
LOD Level
400
200
400
200
Article number
30001020021
30001020021
Article number
30001020021
30001020021
Image Code
001
Weight
3.775
3.775
kg
Dimension long
200X9.6 SDR21 ISO S-10
200X9.6 SDR21 ISO S-10
Dimension short
200
200
Description 1
Bend 90°
Description 2
short spigot
Material
PVDF natural
Manufacturing process
injection moulded
Connection methode
Butt-welding
Outside diameter (DAOD)
200.000
200.000
mm
S
9.600
9.600
mm
Z
217.000
217.000
mm
R
196.000
196.000
미리보기
3D
치수도
2D
미리보기 업데이트
미리보기가 더 이상 부품 구성을 나타내지 않습니다..
새 미리보기를 생성해야합니다..
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성