AGRU 17012014011 Stub Flange DIN short spigot PPs grey 140X12.7 SDR11 ISO S-5
agru
Industrial Piping Systems
PPs Industrial Piping System
Fittings with short Spigot
Powered by
CAD모델 선택
{agru/industrial_piping_systems/pps_industrial_piping_system/fittings_with_short_spigot/012.prj},{NB=AGRU_17012014011_Stub Flange DIN_short spigot_PPs grey_140X12.7 SDR11 ISO S-5 (architecture400)},{LODDEST=architecture},{LODLEVEL=400},{MN=17012014011},{M=17012014011},{BILDCODE=012},{WEIGHT=0.698},{DIMENSIONLANG=140X12.7 SDR11 ISO S-5},{DURCHMESSER=140},{EXT_BEZ_1=Stub Flange DIN},{EXT_BEZ_2=short spigot},{EXT_BEZ_4=flame retardant},{MATERIAL=PPs grey},{HERSTELLV=injection moulded},{VERBINDUNG=Butt-welding},{DA=140.000},{S=12.700},{L=92.000},{L3=37.000},{D3=155.000},{D4=188.000},{H=25.000},{X1=11}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 22
HELP_VARIABLE
Company
agru
Description
012 - Stub Flange DIN
Bill of material
AGRU_17012014011_Stub Flange DIN_short spigot_PPs grey_140X12.7 SDR11 ISO S-5
LOD Destination
Architecture
Mechanical
Architecture
Mechanical
LOD Level
400
200
400
200
Article number
17012014011
17012014011
Article number
17012014011
17012014011
Image Code
012
Weight
0.698
0.698
kg
Dimension long
140X12.7 SDR11 ISO S-5
140X12.7 SDR11 ISO S-5
Dimension short
140
140
Description 1
Stub Flange DIN
Description 2
short spigot
Description 4
flame retardant
Material
PPs grey
Manufacturing process
injection moulded
Connection methode
Butt-welding
Outside diameter (DAOD)
140.000
140.000
mm
S
12.700
12.700
mm
Dimension L
92.000
92.000
mm
L3
37.000
37.000
mm
D3
155.000
155.000
mm
D4
188.000
188.000
mm
H
25.000
25.000
mm
미리보기
3D
치수도
2D
미리보기 업데이트
미리보기가 더 이상 부품 구성을 나타내지 않습니다..
새 미리보기를 생성해야합니다..
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성