AGRU 17007161111 Reducer concentric short spigot PPs grey 160/110 SDR11 ISO S-5
agru
Industrial Piping Systems
PPs Industrial Piping System
Fittings with short Spigot
Powered by
CAD모델 선택
{agru/industrial_piping_systems/pps_industrial_piping_system/fittings_with_short_spigot/007.prj},{NB=AGRU_17007161111_Reducer concentric_short spigot_PPs grey_160/110 SDR11 ISO S-5 (architecture400)},{LODDEST=architecture},{LODLEVEL=400},{MN=17007161111},{M=17007161111},{BILDCODE=007},{WEIGHT=0.400},{DIMENSIONLANG=160/110 SDR11 ISO S-5},{DURCHMESSER=160/110},{EXT_BEZ_1=Reducer concentric},{EXT_BEZ_2=short spigot},{MATERIAL=PPs grey},{HERSTELLV=injection moulded},{VERBINDUNG=Butt-welding},{DA=160.000},{DA1=110},{S=14.600},{S1=10.000},{L=83.000},{L1=13.000},{L2=13.000},{X1=3}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 10
HELP_VARIABLE
Company
agru
Description
007 - Reducer concentric
Bill of material
AGRU_17007161111_Reducer concentric_short spigot_PPs grey_160/110 SDR11 ISO S-5
LOD Destination
Architecture
Mechanical
Architecture
Mechanical
LOD Level
400
200
400
200
Article number
17007161111
17007161111
Article number
17007161111
17007161111
Image Code
007
Weight
0.400
0.400
kg
Dimension long
160/110 SDR11 ISO S-5
160/110 SDR11 ISO S-5
Dimension short
160/110
160/110
Description 1
Reducer concentric
Description 2
short spigot
Material
PPs grey
Manufacturing process
injection moulded
Connection methode
Butt-welding
Outside diameter (DAOD)
160.000
160.000
mm
Outside diameter1 (DAOD1)
110
110
mm
S
14.600
14.600
mm
S1
10.000
10.000
mm
Dimension L
83.000
83.000
mm
L1
13.000
13.000
mm
L2
13.000
13.000
mm
미리보기
3D
치수도
2D
미리보기 업데이트
미리보기가 더 이상 부품 구성을 나타내지 않습니다..
새 미리보기를 생성해야합니다..
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성