AGRU 19705016017 Pipe 5m PPs-el black 160X9.1 SDR17.6 MOP<3.5bar 5000
agru
Industrial Piping Systems
PPs-ESD el Industrial Piping System
Pipes
Powered by
CAD모델 선택
{agru/industrial_piping_systems/pps_esd_el_industrial_piping_system/pipes/705.prj},{NB=AGRU_19705016017_Pipe 5m_PPs-el black_160X9.1 SDR17.6 MOP<3.5bar_5000 (arch400)},{LODDEST=arch},{LODLEVEL=400},{MN=19705016017},{M=19705016017},{BILDCODE=705},{WEIGHT=5.360},{DIMENSIONLANG=160X9.1 SDR17.6 MOP<3.5bar},{DURCHMESSER=160},{EXT_BEZ_1=Pipe 5m},{EXT_BEZ_4=flame retardant & el-conduct.},{MATERIAL=PPs-el black},{HERSTELLV=extruded},{DA=160.000},{S=9.100},{X1=3},{L=5000}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 24
HELP_VARIABLE
Company
agru
Description
705 - Pipe 5m
Bill of material
AGRU_19705016017_Pipe 5m_PPs-el black_160X9.1 SDR17.6 MOP<3.5bar_5000
LOD Destination
Architecture
Mechanical
Architecture
Mechanical
LOD Level
400
200
400
200
Article number
19705016017
19705016017
Article number
19705016017
19705016017
Image Code
705
Weight
5.360
5.360
kg
Dimension long
160X9.1 SDR17.6 MOP<3.5bar
160X9.1 SDR17.6 MOP<3.5bar
Dimension short
160
160
Description 1
Pipe 5m
Pipe 5m
Description 4
flame retardant & el-conduct.
Material
PPs-el black
Manufacturing process
extruded
Outside diameter (DAOD)
160.000
160.000
mm
S
9.100
9.100
mm
Länge
mm
값 입력 L
Länge
mm
cm
inch
ft
확인
미리보기
3D
치수도
2D
미리보기 업데이트
미리보기가 더 이상 부품 구성을 나타내지 않습니다..
새 미리보기를 생성해야합니다..
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성