AGRU 19014009011 Backing Ring DIN steel insert/for stub flange PPs-el black 90 - MOP 16 bar
agru
Industrial Piping Systems
PPs-ESD el Industrial Piping System
Fittings with short Spigot
Powered by
CAD모델 선택
{agru/industrial_piping_systems/pps_esd_el_industrial_piping_system/fittings_with_short_spigot/014.prj},{NB=AGRU_19014009011_Backing Ring DIN_steel insert/for stub flange_PPs-el black_90 - MOP 16 bar (architecture400)},{LODDEST=architecture},{LODLEVEL=400},{MN=19014009011},{M=19014009011},{BILDCODE=014},{WEIGHT=1.250},{DIMENSIONLANG=90 - MOP 16 bar},{DURCHMESSER=90},{EXT_BEZ_1=Backing Ring DIN},{EXT_BEZ_2=steel insert/for stub flange},{EXT_BEZ_4=flame retardant & el-conduct.},{MATERIAL=PPs-el black},{HERSTELLV=inj. moulded+drilled PN10/16},{VERBINDUNG=Flange connection},{DA=90.000},{DN=80.000},{D=202.000},{D2=18.000},{D3=108.000},{B=20.000},{K=160.000},{NM=40.000},{NUMB=8.000},{KGEW=0.000}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 12
HELP_VARIABLE
Company
agru
Description
014 - Backing Ring DIN
Bill of material
AGRU_19014009011_Backing Ring DIN_steel insert/for stub flange_PPs-el black_90 - MOP 16 bar
LOD Destination
Architecture
Mechanical
Architecture
Mechanical
LOD Level
400
200
400
200
Article number
19014009011
19014009011
Article number
19014009011
19014009011
Image Code
014
Weight
1.250
1.250
kg
Dimension long
90 - MOP 16 bar
90 - MOP 16 bar
Dimension short
90
90
Description 1
Backing Ring DIN
Description 2
steel insert/for stub flange
Description 4
flame retardant & el-conduct.
Material
PPs-el black
Manufacturing process
inj. moulded+drilled PN10/16
inj. moulded+drilled PN10/16
Connection methode
Flange connection
Outside diameter (DAOD)
90.000
90.000
mm
DN
80.000
80.000
D
202.000
202.000
mm
D2
18.000
18.000
mm
D3
108.000
108.000
mm
B
20.000
20.000
mm
K
160.000
160.000
mm
NM
40.000
40.000
NUMB
8.000
8.000
KGEW
0.000
mm
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성