AGRU 19001011017 Bend 90 short spigot PPs-el black 110X6.6 SDR17 MOP<3.5bar
agru
Industrial Piping Systems
PPs-ESD el Industrial Piping System
Fittings with short Spigot
Powered by
CAD모델 선택
{agru/industrial_piping_systems/pps_esd_el_industrial_piping_system/fittings_with_short_spigot/001.prj},{NB=AGRU_19001011017_Bend 90_short spigot_PPs-el black_110X6.6 SDR17 MOP<3.5bar (architecture400)},{LODDEST=architecture},{LODLEVEL=400},{MN=19001011017},{M=19001011017},{BILDCODE=001},{WEIGHT=0.540},{DIMENSIONLANG=110X6.6 SDR17 MOP<3.5bar},{DURCHMESSER=110},{EXT_BEZ_1=Bend 90°},{EXT_BEZ_2=short spigot},{MATERIAL=PPs-el black},{HERSTELLV=injection moulded},{VERBINDUNG=Butt-welding},{DA=110.000},{S=6.600},{Z=123.000},{R=110.000},{X1=4},{XX=Bend 90}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 15
HELP_VARIABLE
Company
agru
Description
001 - Bend 90°
Bill of material
AGRU_19001011017_Bend 90_short spigot_PPs-el black_110X6.6 SDR17 MOP<3.5bar
LOD Destination
Architecture
Mechanical
Architecture
Mechanical
LOD Level
400
200
400
200
Article number
19001011017
19001011017
Article number
19001011017
19001011017
Image Code
001
Weight
0.540
0.540
kg
Dimension long
110X6.6 SDR17 MOP<3.5bar
110X6.6 SDR17 MOP<3.5bar
Dimension short
110
110
Description 1
Bend 90°
Description 2
short spigot
Material
PPs-el black
Manufacturing process
injection moulded
Connection methode
Butt-welding
Outside diameter (DAOD)
110.000
110.000
mm
S
6.600
6.600
mm
Z
123.000
123.000
mm
R
110.000
110.000
미리보기
3D
치수도
2D
미리보기 업데이트
미리보기가 더 이상 부품 구성을 나타내지 않습니다..
새 미리보기를 생성해야합니다..
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성