??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 9
HELP_VARIABLE
Company
agru
Description
363.15 - Ball Valve M1
Bill of material
AGRU_11363153211_Ball Valve M1_FPM-sealing_PP grey_32 - SDR11 ISO S-5
LOD Destination
LOD Level
Article number
Article number
Image Code
363.15
Weight
kg
Dimension long
Dimension short
Description 1
Ball Valve M1
Description 2
FPM-sealing
Material
PP grey
Manufacturing process
injection moulded
Connection methode
Butt + IR-welding
Outside diameter (DAOD)
mm
DN
S
mm
Dimension L
mm
L1
mm
D
mm
H
mm
H1
mm
B
mm
P
10.000 bar
T
29.000 mm
DSP
27.300 mm
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Предварительный просмотр больше не отображает конфигурацию детали..Вы должны создать новый предварительный просмотр.
Загрузка CAD-моделей