AGRU 11363153211 Ball Valve M1 FPM-sealing PP grey 32 - SDR11 ISO S-5
agru
Industrial Piping Systems
PP Industrial Piping System
Valves
Powered by
CAD모델 선택
{agru/industrial_piping_systems/pp_industrial_piping_system/valves/363_15.prj},{NB=AGRU_11363153211_Ball Valve M1_FPM-sealing_PP grey_32 - SDR11 ISO S-5 (architecture400)},{LODDEST=architecture},{LODLEVEL=400},{MN=11363153211},{M=11363153211},{BILDCODE=363.15},{WEIGHT=0.352},{DIMENSIONLANG=32 - SDR11 ISO S-5},{DURCHMESSER=32},{EXT_BEZ_1=Ball Valve M1},{EXT_BEZ_2=FPM-sealing},{MATERIAL=PP grey},{HERSTELLV=injection moulded},{VERBINDUNG=Butt + IR-welding},{DA=32.000},{DN=25.000},{S=2.900},{L=156.000},{L1=18.000},{D=75.500},{H=80.000},{H1=43.500},{B=51.000},{P=10.000},{X1=1},{T=29.000},{DSP=27.300}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 9
HELP_VARIABLE
Company
agru
Description
363.15 - Ball Valve M1
Bill of material
AGRU_11363153211_Ball Valve M1_FPM-sealing_PP grey_32 - SDR11 ISO S-5
LOD Destination
Architecture
Mechanical
Architecture
Mechanical
LOD Level
400
200
400
200
Article number
11363153211
11363153211
Article number
11363153211
11363153211
Image Code
363.15
Weight
0.352
0.352
kg
Dimension long
32 - SDR11 ISO S-5
32 - SDR11 ISO S-5
Dimension short
32
32
Description 1
Ball Valve M1
Description 2
FPM-sealing
Material
PP grey
Manufacturing process
injection moulded
Connection methode
Butt + IR-welding
Outside diameter (DAOD)
32.000
32.000
mm
DN
25.000
25.000
S
2.900
2.900
mm
Dimension L
156.000
156.000
mm
L1
18.000
18.000
mm
D
75.500
75.500
mm
H
80.000
80.000
mm
H1
43.500
43.500
mm
B
51.000
51.000
mm
P
10.000
bar
T
29.000
mm
DSP
27.300
mm
미리보기
3D
치수도
2D
미리보기 업데이트
미리보기가 더 이상 부품 구성을 나타내지 않습니다..
새 미리보기를 생성해야합니다..
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성