AGRU 11363133211 Ball Valve M1 FPM-sealing PP grey 32 - MOP 10 bar
agru
Industrial Piping Systems
PP Industrial Piping System
Valves
Powered by
CAD모델 선택
{agru/industrial_piping_systems/pp_industrial_piping_system/valves/363_13.prj},{NB=AGRU_11363133211_Ball Valve M1_FPM-sealing_PP grey_32 - MOP 10 bar (architecture400)},{LODDEST=architecture},{LODLEVEL=400},{MN=11363133211},{M=11363133211},{BILDCODE=363.13},{WEIGHT=0.337},{DIMENSIONLANG=32 - MOP 10 bar},{DURCHMESSER=32},{EXT_BEZ_1=Ball Valve M1},{EXT_BEZ_2=FPM-sealing},{MATERIAL=PP grey},{HERSTELLV=injection moulded},{VERBINDUNG=Socket-welding},{DA=32.000},{L=123.000},{D=75.500},{H=85.500},{H1=43.500},{DSP=41.300},{B=51.500},{T=19.500},{X1=1}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 9
HELP_VARIABLE
Company
agru
Description
363.13 - Ball Valve M1
Bill of material
AGRU_11363133211_Ball Valve M1_FPM-sealing_PP grey_32 - MOP 10 bar
LOD Destination
Architecture
Mechanical
Architecture
Mechanical
LOD Level
400
200
400
200
Article number
11363133211
11363133211
Article number
11363133211
11363133211
Image Code
363.13
Weight
0.337
0.337
kg
Dimension long
32 - MOP 10 bar
32 - MOP 10 bar
Dimension short
32
32
Description 1
Ball Valve M1
Description 2
FPM-sealing
Material
PP grey
Manufacturing process
injection moulded
Connection methode
Socket-welding
Outside diameter (DAOD)
32.000
32.000
mm
Dimension L
123.000
123.000
mm
D
75.500
75.500
mm
H
85.500
85.500
mm
H1
43.500
43.500
mm
DSP
41.300
41.300
mm
B
51.500
51.500
mm
T
19.500
19.500
mm
미리보기
3D
치수도
2D
미리보기 업데이트
미리보기가 더 이상 부품 구성을 나타내지 않습니다..
새 미리보기를 생성해야합니다..
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성