AGRU 11342164011 Diaphragm Valve manually controlled PP grey 40 - MOP 10 bar DIN/ANSI/JIS
agru
Industrial Piping Systems
PP Industrial Piping System
Valves
Powered by
CAD모델 선택
{agru/industrial_piping_systems/pp_industrial_piping_system/valves/342_16.prj},{NB=AGRU_11342164011_Diaphragm Valve_manually controlled_PP grey_40 - MOP 10 bar DIN/ANSI/JIS (architecture400)},{LODDEST=architecture},{LODLEVEL=400},{MN=11342164011},{M=11342164011},{BILDCODE=342.16},{WEIGHT=1.750},{DIMENSIONLANG=40 - MOP 10 bar DIN/ANSI/JIS},{DURCHMESSER=40},{EXT_BEZ_1=Diaphragm Valve},{EXT_BEZ_2=manually controlled},{EXT_BEZ_3=EPDM diaphragm},{MATERIAL=PP grey},{VERBINDUNG=Flange connection},{DA=40.000},{IDA=1.250},{DN=32.000},{S1=88.900},{S2=140.000},{L=180.000},{L1=25.500},{L2=44.000},{L3=0.000},{D=19.000},{H=138.000},{B=136.000},{KV=450.000},{KGEW=0.000},{E=0.000},{NDM=6.000},{KDM=4.900},{X=0.000},{E1=13.000}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 6
HELP_VARIABLE
Company
agru
Description
342.16 - Diaphragm Valve
Bill of material
AGRU_11342164011_Diaphragm Valve_manually controlled_PP grey_40 - MOP 10 bar DIN/ANSI/JIS
LOD Destination
Architecture
Mechanical
Architecture
Mechanical
LOD Level
400
200
400
200
Article number
11342164011
11342164011
Article number
11342164011
11342164011
Image Code
342.16
Weight
1.750
1.750
kg
Dimension long
40 - MOP 10 bar DIN/ANSI/JIS
40 - MOP 10 bar DIN/ANSI/JIS
Dimension short
40
40
Description 1
Diaphragm Valve
Description 2
manually controlled
Description 3
EPDM diaphragm
Material
PP grey
Connection methode
Flange connection
Outside diameter (DAOD)
40.000
40.000
mm
IDA
1.250
1.250
인치
DN
32.000
32.000
S1
88.900
88.900
mm
S2
140.000
140.000
mm
Dimension L
180.000
180.000
mm
L1
25.500
25.500
mm
L2
44.000
44.000
mm
L3
0.000
0.000
mm
D
19.000
19.000
mm
H
138.000
138.000
mm
B
136.000
136.000
mm
KV
450.000
450.000
KGEW
0.000
mm
Dimension E
0.000
mm
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성