AGRU 11339103111 Swing Type Check Valve+Spring EPDM-sealing S4 PP grey 315 - MOP 6 bar
agru
Industrial Piping Systems
PP Industrial Piping System
Valves
Powered by
CAD모델 선택
{agru/industrial_piping_systems/pp_industrial_piping_system/valves/339_10.prj},{NB=AGRU_11339103111_Swing Type Check Valve+Spring_EPDM-sealing S4_PP grey_315 - MOP 6 bar (architecture400)},{LODDEST=architecture},{LODLEVEL=400},{MN=11339103111},{M=11339103111},{BILDCODE=339.10},{WEIGHT=3.600},{DIMENSIONLANG=315 - MOP 6 bar},{DURCHMESSER=315},{EXT_BEZ_1=Swing Type Check Valve+Spring},{EXT_BEZ_2=EPDM-sealing S4},{MATERIAL=PP grey},{HERSTELLV=injection moulded},{VERBINDUNG=Flange connection DIN},{DA=315.000},{DN=300.000},{D1=380.000},{D2=223.800},{B=45.500}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 5
HELP_VARIABLE
Company
agru
Description
339.10 - Swing Type Check Valve+Spring
Bill of material
AGRU_11339103111_Swing Type Check Valve+Spring_EPDM-sealing S4_PP grey_315 - MOP 6 bar
LOD Destination
Architecture
Mechanical
Architecture
Mechanical
LOD Level
400
200
400
200
Article number
11339103111
11339103111
Article number
11339103111
11339103111
Image Code
339.10
Weight
3.600
3.600
kg
Dimension long
315 - MOP 6 bar
315 - MOP 6 bar
Dimension short
315
315
Description 1
Swing Type Check Valve+Spring
Description 2
EPDM-sealing S4
Material
PP grey
Manufacturing process
injection moulded
Connection methode
Flange connection DIN
Outside diameter (DAOD)
315.000
315.000
mm
DN
300.000
300.000
D1
380.000
380.000
mm
D2
223.800
223.800
mm
B
45.500
45.500
mm
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성