??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 4
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
agru
Description
242.15 - Robinet à membrane
Nomenclature
AGRU_72242152511_Diaphragm Valve_manually controlled_PP Pure grey_25 - MOP 10 bar
LOD Destination
LOD Level
Numéro de l'article
Numéro de l'article
Code d'image
242.15
Poids
kg
Dimension longue
Dimension courte
Description 1
Robinet à membrane
Description 2
commande manuelle
Description 3
EPDM/PTFE diaphragm
Matériel
PP Pure gris
Technologie de connexion
raccord par bride DIN
Outside diameter (DAOD)
mm
IDA
Pouce
DN
S1
mm
S2
mm
Dimension L
mm
L1
mm
L2
mm
D
mm
H
mm
B
mm
KGEW
0.000 mm
Dimension E
0.000 mm
E1
13.000 mm
NDM
6.000 mm
KDM
4.900 mm
X
1.000 mm
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés