AGRU 12330071041 Bend 45 segmented/inside bead removed PPH grey 710X17.4 SDR41 ISO S-20
agru
Industrial Piping Systems
PP Industrial Piping System
Segmented Fittings
Powered by
CAD모델 선택
{agru/industrial_piping_systems/pp_industrial_piping_system/segmented_fittings/330.prj},{NB=AGRU_12330071041_Bend 45_segmented/inside bead removed_PPH grey_710X17.4 SDR41 ISO S-20 (architecture400)},{LODDEST=architecture},{LODLEVEL=400},{MN=12330071041},{M=12330071041},{BILDCODE=330},{WEIGHT=49.600},{DIMENSIONLANG=710X17.4 SDR41 ISO S-20},{DURCHMESSER=710},{EXT_BEZ_1=Bend 45°},{EXT_BEZ_2=segmented/inside bead removed},{EXT_BEZ_3=derating factor 0.8},{MATERIAL=PPH grey},{VERBINDUNG=Butt-welding},{DA=710.000},{S=17.400},{Z=700.000},{R=1110.000},{B=400.000},{T=565.000},{T1=282.500},{T2=541.000},{X1=2},{XX=Bend 45}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 24
HELP_VARIABLE
Company
agru
Description
330 - Bend 45°
Bill of material
AGRU_12330071041_Bend 45_segmented/inside bead removed_PPH grey_710X17.4 SDR41 ISO S-20
LOD Destination
Architecture
Mechanical
Architecture
Mechanical
LOD Level
400
200
400
200
Article number
12330071041
12330071041
Article number
12330071041
12330071041
Image Code
330
Weight
49.600
49.600
kg
Dimension long
710X17.4 SDR41 ISO S-20
710X17.4 SDR41 ISO S-20
Dimension short
710
710
Description 1
Bend 45°
Description 2
segmented/inside bead removed
Description 3
derating factor 0.8
Material
PPH grey
PPH grey
Connection methode
Butt-welding
Outside diameter (DAOD)
710.000
710.000
mm
S
17.400
17.400
mm
Z
700.000
700.000
mm
R
1110.000
1110.000
B
400.000
400.000
mm
T
565.000
565.000
mm
T1
282.500
282.500
mm
T2
541.000
541.000
mm
미리보기
3D
치수도
2D
미리보기 업데이트
미리보기가 더 이상 부품 구성을 나타내지 않습니다..
새 미리보기를 생성해야합니다..
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성