AGRU 12325035517 Tee 45 segmented PPH grey 355X20.1 SDR17.6 ISO S-8.3
agru
Industrial Piping Systems
PP Industrial Piping System
Segmented Fittings
Powered by
CAD모델 선택
{agru/industrial_piping_systems/pp_industrial_piping_system/segmented_fittings/325.prj},{NB=AGRU_12325035517_Tee 45_segmented_PPH grey_355X20.1 SDR17.6 ISO S-8.3 (architecture400)},{LODDEST=architecture},{LODLEVEL=400},{MN=12325035517},{M=12325035517},{BILDCODE=325},{WEIGHT=40.000},{DIMENSIONLANG=355X20.1 SDR17.6 ISO S-8.3},{DURCHMESSER=355},{EXT_BEZ_1=Tee 45°},{EXT_BEZ_2=segmented},{EXT_BEZ_3=derating factor 0.5},{MATERIAL=PPH grey},{VERBINDUNG=Butt + E-socket-welding},{DA=355.000},{S=20.100},{L=1203.000},{L2=350.000},{L3=424.000},{Z=779.000},{X1=2},{XX=Tee 45}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 16
HELP_VARIABLE
Company
agru
Description
325 - Tee 45°
Bill of material
AGRU_12325035517_Tee 45_segmented_PPH grey_355X20.1 SDR17.6 ISO S-8.3
LOD Destination
Architecture
Mechanical
Architecture
Mechanical
LOD Level
400
200
400
200
Article number
12325035517
12325035517
Article number
12325035517
12325035517
Image Code
325
Weight
40.000
40.000
kg
Dimension long
355X20.1 SDR17.6 ISO S-8.3
355X20.1 SDR17.6 ISO S-8.3
Dimension short
355
355
Description 1
Tee 45°
Description 2
segmented
Description 3
derating factor 0.5
Material
PPH grey
Connection methode
Butt + E-socket-welding
Outside diameter (DAOD)
355.000
355.000
mm
S
20.100
20.100
mm
Dimension L
1203.000
1203.000
mm
L2
350.000
350.000
mm
L3
424.000
424.000
mm
Z
779.000
779.000
mm
미리보기
3D
치수도
2D
미리보기 업데이트
미리보기가 더 이상 부품 구성을 나타내지 않습니다..
새 미리보기를 생성해야합니다..
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성