AGRU 88380304000 O-Ring Sealing EPDM spare part Union 024 EPDM 40 - 40.64X5.33
agru
Industrial Piping Systems
PP Industrial Piping System
Fittings with short Spigot
Powered by
CAD모델 선택
{agru/industrial_piping_systems/pp_industrial_piping_system/fittings_with_short_spigot/380_3.prj},{NB=AGRU_88380304000_O-Ring Sealing EPDM_spare part Union 024_EPDM_40 - 40.64X5.33 (architecture400)},{LODDEST=architecture},{LODLEVEL=400},{MN=88380304000},{M=88380304000},{BILDCODE=380.3},{WEIGHT=0.010},{DIMENSIONLANG=40 - 40.64X5.33},{DURCHMESSER=40},{EXT_BEZ_1=O-Ring Sealing EPDM},{EXT_BEZ_2=spare part Union 024},{MATERIAL=EPDM},{DA=40.000},{S=5.330},{D1=40.640}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 8
HELP_VARIABLE
Company
agru
Description
380.3 - O-Ring Sealing EPDM
Bill of material
AGRU_88380304000_O-Ring Sealing EPDM_spare part Union 024_EPDM_40 - 40.64X5.33
LOD Destination
Architecture
Mechanical
Architecture
Mechanical
LOD Level
400
200
400
200
Article number
88380304000
88380304000
Article number
88380304000
88380304000
Image Code
380.3
Weight
0.010
0.010
kg
Dimension long
40 - 40.64X5.33
40 - 40.64X5.33
Dimension short
40
40
Description 1
O-Ring Sealing EPDM
Description 2
spare part Union 024
Material
EPDM
Outside diameter (DAOD)
40.000
40.000
mm
S
5.330
5.330
mm
D1
40.640
40.640
mm
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성