AGRU 11032323311 Adaptor Female Thread NPT-thread/FRP-reinforced PPR grey 32X1 SDR11 ISO S-5
agru
Industrial Piping Systems
PP Industrial Piping System
Fittings with short Spigot
Powered by
CAD모델 선택
{agru/industrial_piping_systems/pp_industrial_piping_system/fittings_with_short_spigot/032_1.prj},{NB=AGRU_11032323311_Adaptor Female Thread_NPT-thread/FRP-reinforced_PPR grey_32X1 SDR11 ISO S-5 (architecture400)},{LODDEST=architecture},{LODLEVEL=400},{MN=11032323311},{M=11032323311},{BILDCODE=032.1},{WEIGHT=0.032},{DIMENSIONLANG=32X1\" SDR11 ISO S-5},{DURCHMESSER=32},{EXT_BEZ_1=Adaptor Female Thread},{EXT_BEZ_2=NPT-thread/FRP-reinforced},{MATERIAL=PPR grey},{HERSTELLV=injection moulded},{VERBINDUNG=Butt-welding},{DA=32.000},{S=2.900},{L=58.000},{L1=30.000},{L2=20.000},{SW=46.000},{NPT=1.000},{NRRILL=1.770},{KGEW=30.830},{E=10.160},{X1=2},{XX=32X1 SDR11 ISO S-5},{RND=21.336},{RL4=19.850}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 6
HELP_VARIABLE
Company
agru
Description
032.1 - Adaptor Female Thread
Bill of material
AGRU_11032323311_Adaptor Female Thread_NPT-thread/FRP-reinforced_PPR grey_32X1 SDR11 ISO S-5
LOD Destination
Architecture
Mechanical
Architecture
Mechanical
LOD Level
400
200
400
200
Article number
11032323311
11032323311
Article number
11032323311
11032323311
Image Code
032.1
Weight
0.032
0.032
kg
Dimension long
32X1" SDR11 ISO S-5
32X1" SDR11 ISO S-5
Dimension short
32
32
Description 1
Adaptor Female Thread
Description 2
NPT-thread/FRP-reinforced
Material
PPR grey
Manufacturing process
injection moulded
Connection methode
Butt-welding
Outside diameter (DAOD)
32.000
32.000
mm
S
2.900
2.900
mm
Dimension L
58.000
58.000
mm
L1
30.000
30.000
mm
L2
20.000
20.000
mm
SW
46.000
46.000
mm
NPT
1.000
1.000
NRRILL
1.770
1.770
KGEW
30.830
30.830
mm
Dimension E
10.160
10.160
mm
미리보기
3D
치수도
2D
미리보기 업데이트
미리보기가 더 이상 부품 구성을 나타내지 않습니다..
새 미리보기를 생성해야합니다..
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성