AGRU 33024417511 Union nut spare part Union 024 PVDF grey 75/90 - S 107.5X3.6
agru
Industrial Piping Systems
PP Industrial Piping System
Fittings with short Spigot
Powered by
CAD모델 선택
{agru/industrial_piping_systems/pp_industrial_piping_system/fittings_with_short_spigot/024_41.prj},{NB=AGRU_33024417511_Union nut_spare part Union 024_PVDF grey_75/90 - S 107.5X3.6 (architecture400)},{LODDEST=architecture},{LODLEVEL=400},{MN=33024417511},{M=33024417511},{BILDCODE=024.41},{WEIGHT=0.305},{DIMENSIONLANG=75/90 - S 107.5X3.6},{DURCHMESSER=75/90},{EXT_BEZ_1=Union nut},{EXT_BEZ_2=spare part Union 024},{MATERIAL=PVDF grey},{HERSTELLV=injection moulded},{DA=75.000},{L1=31.000},{D=130.000},{D1=90.700},{D2=102.100},{B=40.000},{GIN=0.000},{G=38.100}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
agru
Description
024.41 - Union nut
Bill of material
AGRU_33024417511_Union nut_spare part Union 024_PVDF grey_75/90 - S 107.5X3.6
LOD Destination
Architecture
Mechanical
Architecture
Mechanical
LOD Level
400
200
400
200
Article number
33024417511
Article number
33024417511
Image Code
024.41
Weight
0.305
kg
Dimension long
75/90 - S 107.5X3.6
Dimension short
75/90
Description 1
Union nut
Description 2
spare part Union 024
Material
PVDF grey
Manufacturing process
injection moulded
Outside diameter (DAOD)
75.000
mm
L1
31.000
mm
D
130.000
mm
D1
90.700
mm
D2
102.100
mm
B
40.000
mm
GIN
0.000
인치
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성