??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
agru
Description
024.41 - Ecrou d'accouplement
Nomenclature
AGRU_33024417511_Union nut_spare part Union 024_PVDF grey_75/90 - S 107.5X3.6
LOD Destination
LOD Level
Numéro de l'article
33024417511
Numéro de l'article
33024417511
Code d'image
024.41
Poids
0.305 kg
Dimension longue
75/90 - S 107.5X3.6
Dimension courte
75/90
Description 1
Ecrou d'accouplement
Description 2
pièce rechange union 024
Matériel
PVDF gris
Processus de fabrication
production par injection
Outside diameter (DAOD)
75.000 mm
L1
31.000 mm
D
130.000 mm
D1
90.700 mm
D2
102.100 mm
B
40.000 mm
GIN
0.000 Pouce
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés