AGRU 11024403211 Union nut spare part Union 024 PP-FRP grey 32 - G 1 1/2
agru
Industrial Piping Systems
PP Industrial Piping System
Fittings with short Spigot
Powered by
CAD모델 선택
{agru/industrial_piping_systems/pp_industrial_piping_system/fittings_with_short_spigot/024_4.prj},{NB=AGRU_11024403211_Union nut_spare part Union 024_PP-FRP grey_32 - G 1 1/2 (architecture400)},{LODDEST=architecture},{LODLEVEL=400},{MN=11024403211},{M=11024403211},{BILDCODE=024.4},{WEIGHT=0.043},{DIMENSIONLANG=32 - G 1 1/2\"},{DURCHMESSER=32},{EXT_BEZ_1=Union nut},{EXT_BEZ_2=spare part Union 024},{MATERIAL=PP-FRP grey},{HERSTELLV=injection moulded},{DA=32.000},{L1=20.000},{D=64.000},{D1=42.200},{D2=44.900},{B=30.000},{GIN=1.500},{X1=2},{XX=32 - G 1 1/2},{G=38.100}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 6
HELP_VARIABLE
Company
agru
Description
024.4 - Union nut
Bill of material
AGRU_11024403211_Union nut_spare part Union 024_PP-FRP grey_32 - G 1 1/2
LOD Destination
Architecture
Mechanical
Architecture
Mechanical
LOD Level
400
200
400
200
Article number
11024403211
11024403211
Article number
11024403211
11024403211
Image Code
024.4
Weight
0.043
0.043
kg
Dimension long
32 - G 1 1/2"
32 - G 1 1/2"
Dimension short
32
32
Description 1
Union nut
Description 2
spare part Union 024
Material
PP-FRP grey
Manufacturing process
injection moulded
Outside diameter (DAOD)
32.000
32.000
mm
L1
20.000
20.000
mm
D
64.000
64.000
mm
D1
42.200
42.200
mm
D2
44.900
44.900
mm
B
30.000
30.000
mm
GIN
1.500
1.500
인치
미리보기
3D
치수도
2D
미리보기 업데이트
미리보기가 더 이상 부품 구성을 나타내지 않습니다..
새 미리보기를 생성해야합니다..
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성