AGRU 11024304011 Union bush spare part Union 024 PPR grey 40X3.7 SDR11 ISO S-5
agru
Industrial Piping Systems
PP Industrial Piping System
Fittings with short Spigot
Powered by
CAD모델 선택
{agru/industrial_piping_systems/pp_industrial_piping_system/fittings_with_short_spigot/024_3.prj},{NB=AGRU_11024304011_Union bush_spare part Union 024_PPR grey_40X3.7 SDR11 ISO S-5 (architecture400)},{LODDEST=architecture},{LODLEVEL=400},{MN=11024304011},{M=11024304011},{BILDCODE=024.3},{WEIGHT=0.056},{DIMENSIONLANG=40X3.7 SDR11 ISO S-5},{DURCHMESSER=40},{EXT_BEZ_1=Union bush},{EXT_BEZ_2=spare part Union 024},{MATERIAL=PPR grey},{HERSTELLV=injection moulded},{VERBINDUNG=Butt-welding},{DA=40.000},{S=3.700},{L=63.000},{L1=25.000},{L2=19.000},{D1=37.900},{D2=50.300},{GIN=2.000},{X1=2}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 8
HELP_VARIABLE
Company
agru
Description
024.3 - Union bush
Bill of material
AGRU_11024304011_Union bush_spare part Union 024_PPR grey_40X3.7 SDR11 ISO S-5
LOD Destination
Architecture
Mechanical
Architecture
Mechanical
LOD Level
400
200
400
200
Article number
11024304011
11024304011
Article number
11024304011
11024304011
Image Code
024.3
Weight
0.056
0.056
kg
Dimension long
40X3.7 SDR11 ISO S-5
40X3.7 SDR11 ISO S-5
Dimension short
40
40
Description 1
Union bush
Description 2
spare part Union 024
Material
PPR grey
Manufacturing process
injection moulded
Connection methode
Butt-welding
Outside diameter (DAOD)
40.000
40.000
mm
S
3.700
3.700
mm
Dimension L
63.000
63.000
mm
L1
25.000
25.000
mm
L2
19.000
19.000
mm
D1
37.900
37.900
mm
D2
50.300
50.300
mm
GIN
2.000
2.000
인치
미리보기
3D
치수도
2D
미리보기 업데이트
미리보기가 더 이상 부품 구성을 나타내지 않습니다..
새 미리보기를 생성해야합니다..
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성