AGRU 11024204011 Union end spare part Union 024 PPR grey 40X3.7 SDR11 ISO S-5
agru
Industrial Piping Systems
PP Industrial Piping System
Fittings with short Spigot
Powered by
CAD모델 선택
{agru/industrial_piping_systems/pp_industrial_piping_system/fittings_with_short_spigot/024_2.prj},{NB=AGRU_11024204011_Union end_spare part Union 024_PPR grey_40X3.7 SDR11 ISO S-5 (architecture400)},{LODDEST=architecture},{LODLEVEL=400},{MN=11024204011},{M=11024204011},{BILDCODE=024.2},{WEIGHT=0.042},{DIMENSIONLANG=40X3.7 SDR11 ISO S-5},{DURCHMESSER=40},{EXT_BEZ_1=Union end},{EXT_BEZ_2=spare part Union 024},{MATERIAL=PPR grey},{HERSTELLV=injection moulded},{VERBINDUNG=Butt-welding},{DA=40.000},{S=3.700},{L=63.000},{L1=42.000},{L2=6.000},{D1=52.600},{D2=56.300},{X1=2}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 8
HELP_VARIABLE
Company
agru
Description
024.2 - Union end
Bill of material
AGRU_11024204011_Union end_spare part Union 024_PPR grey_40X3.7 SDR11 ISO S-5
LOD Destination
Architecture
Mechanical
Architecture
Mechanical
LOD Level
400
200
400
200
Article number
11024204011
11024204011
Article number
11024204011
11024204011
Image Code
024.2
Weight
0.042
0.042
kg
Dimension long
40X3.7 SDR11 ISO S-5
40X3.7 SDR11 ISO S-5
Dimension short
40
40
Description 1
Union end
Description 2
spare part Union 024
Material
PPR grey
Manufacturing process
injection moulded
Connection methode
Butt-welding
Outside diameter (DAOD)
40.000
40.000
mm
S
3.700
3.700
mm
Dimension L
63.000
63.000
mm
L1
42.000
42.000
mm
L2
6.000
6.000
mm
D1
52.600
52.600
mm
D2
56.300
56.300
mm
미리보기
3D
치수도
2D
미리보기 업데이트
미리보기가 더 이상 부품 구성을 나타내지 않습니다..
새 미리보기를 생성해야합니다..
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성