AGRU 11016161211 Tee reduced short spigot PPR grey 160/125 SDR11 ISO S-5
agru
Industrial Piping Systems
PP Industrial Piping System
Fittings with short Spigot
Powered by
CAD모델 선택
{agru/industrial_piping_systems/pp_industrial_piping_system/fittings_with_short_spigot/016.prj},{NB=AGRU_11016161211_Tee reduced_short spigot_PPR grey_160/125 SDR11 ISO S-5 (architecture400)},{LODDEST=architecture},{LODLEVEL=400},{MN=11016161211},{M=11016161211},{BILDCODE=016},{WEIGHT=2.720},{DIMENSIONLANG=160/125 SDR11 ISO S-5},{DURCHMESSER=160/125},{EXT_BEZ_1=Tee reduced},{EXT_BEZ_2=short spigot},{MATERIAL=PPR grey},{HERSTELLV=injection moulded},{VERBINDUNG=Butt-welding},{DA=160.000},{DA1=125},{S=14.600},{S1=11.400},{L=335.000},{L1=62.000},{L2=52.000},{Z=158.000},{X1=2}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 25
HELP_VARIABLE
Company
agru
Description
016 - Tee reduced
Bill of material
AGRU_11016161211_Tee reduced_short spigot_PPR grey_160/125 SDR11 ISO S-5
LOD Destination
Architecture
Mechanical
Architecture
Mechanical
LOD Level
400
200
400
200
Article number
11016161211
11016161211
Article number
11016161211
11016161211
Image Code
016
Weight
2.720
2.720
kg
Dimension long
160/125 SDR11 ISO S-5
160/125 SDR11 ISO S-5
Dimension short
160/125
160/125
Description 1
Tee reduced
Description 2
short spigot
Material
PPR grey
Manufacturing process
injection moulded
Connection methode
Butt-welding
Outside diameter (DAOD)
160.000
160.000
mm
Outside diameter1 (DAOD1)
125
125
mm
S
14.600
14.600
mm
S1
11.400
11.400
mm
Dimension L
335.000
335.000
mm
L1
62.000
62.000
mm
L2
52.000
52.000
mm
Z
158.000
158.000
mm
미리보기
3D
치수도
2D
미리보기 업데이트
미리보기가 더 이상 부품 구성을 나타내지 않습니다..
새 미리보기를 생성해야합니다..
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성