AGRU 11012720011 Chamfered Stub Flange ANSI for butterfly valves PPR grey 200X18.2 SDR11 ISO S-5
agru
Industrial Piping Systems
PP Industrial Piping System
Fittings with short Spigot
Powered by
CAD모델 선택
{agru/industrial_piping_systems/pp_industrial_piping_system/fittings_with_short_spigot/012_7.prj},{NB=AGRU_11012720011_Chamfered Stub Flange ANSI_for butterfly valves_PPR grey_200X18.2 SDR11 ISO S-5 (architecture400)},{LODDEST=architecture},{LODLEVEL=400},{MN=11012720011},{M=11012720011},{BILDCODE=012.7},{WEIGHT=1.800},{DIMENSIONLANG=200X18.2 SDR11 ISO S-5},{DURCHMESSER=200},{EXT_BEZ_1=Chamfered Stub Flange ANSI},{EXT_BEZ_2=for butterfly valves},{MATERIAL=PPR grey},{HERSTELLV=injection moulded+chamfered},{VERBINDUNG=Butt-welding},{DA=200.000},{S=18.200},{L=114.000},{L3=40.000},{D=210.000},{D3=232.000},{D4=268.000},{H=32.000},{ALPHA=30.000}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 11
HELP_VARIABLE
Company
agru
Description
012.7 - Chamfered Stub Flange ANSI
Bill of material
AGRU_11012720011_Chamfered Stub Flange ANSI_for butterfly valves_PPR grey_200X18.2 SDR11 ISO S-5
LOD Destination
Architecture
Mechanical
Architecture
Mechanical
LOD Level
400
200
400
200
Article number
11012720011
11012720011
Article number
11012720011
11012720011
Image Code
012.7
Weight
1.800
1.800
kg
Dimension long
200X18.2 SDR11 ISO S-5
200X18.2 SDR11 ISO S-5
Dimension short
200
200
Description 1
Chamfered Stub Flange ANSI
Description 2
for butterfly valves
Material
PPR grey
Manufacturing process
injection moulded+chamfered
Connection methode
Butt-welding
Outside diameter (DAOD)
200.000
200.000
mm
S
18.200
18.200
mm
Dimension L
114.000
114.000
mm
L3
40.000
40.000
mm
D
210.000
210.000
mm
D3
232.000
232.000
mm
D4
268.000
268.000
mm
H
32.000
32.000
mm
ALPHA
30.000
30.000
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성