AGRU 11012111011 Stub Flange ANSI short spigot PPR grey 110X10.0 SDR11 ISO S-5
agru
Industrial Piping Systems
PP Industrial Piping System
Fittings with short Spigot
Powered by
CAD모델 선택
{agru/industrial_piping_systems/pp_industrial_piping_system/fittings_with_short_spigot/012_1.prj},{NB=AGRU_11012111011_Stub Flange ANSI_short spigot_PPR grey_110X10.0 SDR11 ISO S-5 (architecture400)},{LODDEST=architecture},{LODLEVEL=400},{MN=11012111011},{M=11012111011},{BILDCODE=012.1},{WEIGHT=0.439},{DIMENSIONLANG=110X10.0 SDR11 ISO S-5},{DURCHMESSER=110},{EXT_BEZ_1=Stub Flange ANSI},{EXT_BEZ_2=short spigot},{MATERIAL=PPR grey},{HERSTELLV=injection moulded},{VERBINDUNG=Butt-welding},{DA=110.000},{IDA=4.000},{S=10.000},{L=82.000},{L3=38.000},{D3=125.000},{D4=158.000},{H=18.000},{X1=2}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 18
HELP_VARIABLE
Company
agru
Description
012.1 - Stub Flange ANSI
Bill of material
AGRU_11012111011_Stub Flange ANSI_short spigot_PPR grey_110X10.0 SDR11 ISO S-5
LOD Destination
Architecture
Mechanical
Architecture
Mechanical
LOD Level
400
200
400
200
Article number
11012111011
11012111011
Article number
11012111011
11012111011
Image Code
012.1
Weight
0.439
0.439
kg
Dimension long
110X10.0 SDR11 ISO S-5
110X10.0 SDR11 ISO S-5
Dimension short
110
110
Description 1
Stub Flange ANSI
Description 2
short spigot
Material
PPR grey
Manufacturing process
injection moulded
Connection methode
Butt-welding
Outside diameter (DAOD)
110.000
110.000
mm
IDA
4.000
4.000
인치
S
10.000
10.000
mm
Dimension L
82.000
82.000
mm
L3
38.000
38.000
mm
D3
125.000
125.000
mm
D4
158.000
158.000
mm
H
18.000
18.000
mm
미리보기
3D
치수도
2D
미리보기 업데이트
미리보기가 더 이상 부품 구성을 나타내지 않습니다..
새 미리보기를 생성해야합니다..
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성